SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, contre-écrous métriques pour orifices de traversée de boîtiers à parois fines

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

Bonne résistance chimique Résistance mécanique

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Épaisseur en mm Taille de clé SW en mm Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SM-M
52102998 M 6 x 1 3.2 10 11.1 50
52102997 M 8 x 1 4.0 13 14.4 50
52102999 M 10 x 1 5.0 17 19.1 50
52103000
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
52103000LF
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010LF
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020LF
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030LF
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040LF
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050LF
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060LF
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070LF
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25

Applications

  • Indispensable pour tenir le presse-étoupe dès lors que la paroi est trop mince pour réaliser des trous taraudés

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000940
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contre-écrou pour presse-étoupe

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.