SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, contre-écrou non nécessaire, montage simple, protection antivibration, unité d'emballage compacte, large gamme

  • Rangement optimisé avec le SORTIMO® T-BOXX
  • Le système de passage de câble le plus innovant sur le marché de par son assemblage rapide et très flexible. Insérer simplement, tourner à gauche, puis à droite et c'est fini. Résultat : fixation, centrage, décharge de traction et indice de protection maximal.

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Temps d'assemblage Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS VDE cRUus DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1

Avantages

  • Moins de pièces, aucun contre-écrou nécessaire
  • Jusqu'à 70% de temps économisé grâce au système innovant à clips
  • Montage simple et facile dans toutes les situations
  • Protection anti-vibration
  • Aucun filetage nécessaire

Applications

  • Automatisme
  • Applications photovoltaiques
  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Climatisation
  • Mesure, contrôle et applications électriques

Particularités

  • Rangement optimisé avec le SORTIMO® T-BOXX
  • Petit colis, large variété
  • Boîtier léger et robuste, en polypropylène antichoc et résistant aux impacts
  • Deux écluses solides - idéal pour l'utilisation par ex. sur un chantier

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Remarques

  • Pour la recharge, des unités en emballage standard sont disponibles

Inclus

  • Inclus dans toutes les dimensions : outil de démontage
  • Livraison par SORTIMO® T-BOXX
  • Instructions d'assemblage
  • SKINTOP® CLICK M12 / 40 pièces (Réf. 53112692)
    SKINTOP® CLICK M16 / 55 pièces (Réf. 53112686)
    SKINTOP® CLICK M20 / 25 pièces (Réf. 53112687)
    SKINTOP® CLICK M25 / 25 pièces (Réf. 53112688)
    SKINTOP® CLICK M32 / 9 pièces (Réf. 53112694)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • Corps : Polyamide spécial
    Joint : Élastomère spécial

Indice de protection

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Plage de température

  • Dynamique : -20°C à +100°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.