SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, presse-étoupe en plastique à résistance accrue aux huiles et gammes de serrage variables, protection antivibration, pour plateformes off-shore
- Avec homologation IP69 ! Sécurité fonctionnelle éprouvée, même en cas de processus de nettoyage extrêmes de machines et installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et d'eau chaude !
- Proposé dans une mallette pratique dans le catalogue web
Avantages
- Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
- Protection permanente contre les vibrations
- Plage de serrage large et variée
- Décharge en traction optimale
- Accessoires variés (ex. garnitures d'étanchéité à passages multiples)
Applications
- Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
- Fabrication de machines et d'appareils
- Photovoltaïque
- Automatisme
- Installations off-shore mobiles, chantiers navals et équipements
Homologations / références de la norme
- UL File n° E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Constitution du produit
- Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
- Base pour informations techniques DIN IEC 62444
Remarques
- Les types SKINTOP® ST(R) M ISO ont un filetage de raccordement très long
- Les versions SKINTOP® ST(R) M ISO à très long filetage de raccordement ne sont pas homologuées DNV, voir tableau
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
- ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
-
Attention
- Cotes de montage et
couples de serrage
cf. tableau T21 - Taille M 40 x 1,5 jusqu'à M 63 x 1,5 avec joint torique
-
Couleur
- RAL 7001, gris argenté
RAL 7035 gris clair
RAL 9005 noir/résistant aux UV -
Matériau
- Corps : Polyamide
Joint : CR -
Essais
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Indice de protection
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
-
Plage de température
- Statique : -40 °C à +100 °C
- Dynamique : -20°C à +100°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.