SKINTOP® ST-M petit conditionnement

SKINTOP® ST-M, presse-étoupe en plastique à résistance accrue aux huiles et gammes de serrage variables, protection antivibration, pour plateformes off-shore

Avec homologation IP69 ! Sécurité fonctionnelle éprouvée, même en cas de processus de nettoyage extrêmes de machines et installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et d'eau chaude !

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Protection maximale de vibration Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
53110146 ST-M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 10
53110147 ST-M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 34.0 8 10
53110148 ST-M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 10
53110149 ST-M 25 x 1,5 10 - 17 30 40.0 10 10
53110150 ST-M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 5
53110151 ST-M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 5
53110152 ST-M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53110153 ST-M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
53110068 ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M 3,5 - 7 15 30.0 8 10
53110069 ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M 4,5 - 10 19 34.0 8 10
53110070 ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M 7 - 13 25 37.0 9 10
53110071 ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M 10 - 17 30 40.0 10 10
53110072 ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M 11 - 21 36 47.0 10 5
53110073 ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M 19 - 28 46 52.0 10 5
53110074 ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M 27 - 35 55 62.0 12 5
53110075 ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M 34 - 45 66 71.0 12 5

Avantages

  • Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
  • Protection permanente contre les vibrations
  • Plage de serrage large et variée
  • Décharge en traction optimale
  • Accessoires variés (ex. garnitures d'étanchéité à passages multiples)

Applications

  • Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Photovoltaïque
  • Automatisme
  • Installations off-shore mobiles, chantiers navals et équipements

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Pour les accessoires adaptés, cf. Accessoires SKINTOP® métrique
  • Contre-écrou SKINTOP® GMP-GL-M à utiliser

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21
  • Taille M 40 x 1,5 jusqu'à M 63 x 1,5 avec joint torique

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté

Matériau

  • Corps : Polyamide
    Joint : CR

Essais

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Indice de protection

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Plage de température

  • Statique : -40 °C à +100 °C
  • Dynamique : -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.