SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, presse-étoupe en plastique pour le photovoltaïque, résistant à l'ozone et aux UV, avec protection antivibration et anti-traction, ignifuge

  • Entrée de câble pour photovoltaïque, selon EN 50262, EN 50548 et UL1703.
  • Large plage de température

Energie solaire Résistant aux basses températures Robuste Résistance aux UV Différentes homologations

CE cRUus

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® SOLAR
53113300
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 37.5 15 100
53113310
M 16 x 1,5 7 - 9 19 34.0 8 100

Avantages

  • Résistant aux UV et à l'ozone
  • UL 746 C - UL F1 utilisation en extérieur
  • Protection anti-traction élevée
  • Protection permanente contre les vibrations
  • Non propagateur de flamme selon UL 94 V0/94-5VA

Applications

  • Systèmes photovoltaïques

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Couleur

  • RAL 9005 noir / résistant aux UV

Matériau

  • Corps : Polycarbonate
    Joint : CR

Essais

  • Essai de coups de froid selon UL 1703 / UL 746 C

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.