53113300
SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus
Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 3.5 - 7 mm; Taille de clé 1: 15; noir; Résistant aux UV;
SKINTOP® SOLAR M12X1.5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Résistant aux UV et à l'ozone
- Non propagateur de flamme selon UL 94 V0/94-5VA
- UL 746 C - UL F1 utilisation en extérieur
- Protection anti-traction élevée
- Protection permanente contre les vibrations
Application
- Systèmes photovoltaïques