SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, presse-étoupe métrique en plastique avec haut degré de protection et insert d'étanchéité réducteur, antidéflagrant

Pétrole et gaz Résistance mécanique Décharge de traction optimale Fiabilité Différentes homologations

CE EX DNV IECEx

Numéro d'article Designation article / Dimension Plage de serrage ØF mm Filetage M Taille de clé SW en mm Longueur totale, C mm Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® KR-M ATEX plus
54115205
KR-M 12 ATEX plus 2 - 4 12 x 1,5 15 30 8 50
54115215
KR-M 16 ATEX plus 4 - 6 16 x 1,5 19 34 8 50
54115225
KR-M 20 ATEX plus 5 - 10 20 x 1,5 25 38 9 50
54115235
KR-M 25 ATEX plus 6 - 13 25 x 1,5 30 40 10 25
54115245
KR-M 32 ATEX plus 9 - 15 32 x 1,5 36 47 10 25
54115255
KR-M 40 ATEX plus 16 - 23 40 x 1,5 46 52 10 10
54115265
KR-M 50 ATEX plus 22 - 29 50 x 1,5 55 62 12 5
54115275
KR-M 63 ATEX plus 29 - 39 63 x 1,5 66 71 12 5

Avantages

  • Haut niveau de protection
  • Résistance aux coups de froid
  • Protection anti-traction élevée
  • Plage de serrage large et variée
  • Protection permanente contre les vibrations

Applications

  • Équipé d'une garniture d'étanchéité réductrice permettant le montage étanche des fils ou des câbles de diamètres extérieurs réduits

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et couples de serrage cf. consignes de montage

Certifications

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Couleur

  • RAL 9005 noir / résistant aux UV

Matériau

  • Corps : Polyamide spécial
    Joint : Elastomère spécial
    Joint torique : CR

Essais

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.