54115400
Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 3 - 5.5 mm; Taille de clé 1: 15; bleu; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant
SKINTOP® K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Haut niveau de protection
- Résistance aux coups de froid
- Protection anti-traction élevée
- Plage de serrage large et variée
- Protection permanente contre les vibrations
Application
- Pour les circuits à sécurité intrinsèque (classe "i" ), les boîtiers et les appareils nécessitant la classe de protection "e"
- Groupe d'équipement II / Catégorie 2G+1D
- Applications mobiles off-shore et navales
- Industrie chimique et pétrochimique