SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, protection antiflexion avec système CLICK innovant pour protéger les câbles flexibles, filetage et contre-écrou non requis

Le système de passage de câble le plus innovant sur le marché de par son assemblage rapide et très flexible. Insérer simplement, tourner à gauche, puis à droite et c'est fini. Résultat : fixation, centrage, décharge de traction et indice de protection maximal.

Bonne résistance chimique Résistant à la chaleur Résistance mécanique Temps d'assemblage Encombrement Résistant aux acides Différentes homologations

CE CULUS VDE cRUus DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm M (orifice en mm) SW1/SW2 mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Épaisseur de paroi, S (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® CLICK BS gris perle
53112932
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112888
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112889
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112890
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112933
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS gris argenté
53112934
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112906
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 25.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112907
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112908
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112935
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS noir
53112936
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112909
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112911
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112912
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112937
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25

Avantages

  • Protection anti-flexion fiable et fonctionnelle du câble
  • Jusqu'à 70% de temps économisé grâce au système innovant à clips
  • Aucun filetage nécessaire
  • Pour protéger les câbles souples
  • Moins de pièces, aucun contre-écrou nécessaire

Applications

  • Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1
  • Industrie robotique
  • Parties de machines mobiles
  • Construction d'appareils
  • Applications scéniques

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Inclus

  • Inclus : outil de démontage

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté
    RAL 7035 gris clair
    RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau

  • Corps : Polyamide spécial
    Joint : Élastomère spécial

Indice de protection

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.