53806759
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
Presse-étoupe avec protection antiflexion; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 3.5 - 7 mm; Taille de clé 1: 16; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
SKINTOP® BS-M METALL M12X1,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Haute stabilité mécanique
- Longue durée de vie
- Décharge en traction optimale
- Plage de serrage large et variée
- Fiabilité maximale
Application
- Dans les zones où la stabilité mécanique est essentielle
- Machines portables
- Chantiers
- Fabrication de machines et d'appareils
- Domaines d'application types - Aciéries et verreries - Cimenteries et céramique - Fonderies - Construction navale - Construction de fourneaux