SKINTOP® SDVR-M ATEX

Protection anti-poussière SKINTOP® SDV-M ATEX

Temps d'assemblage Fiabilité

CE EX IECEx

Numéro d'article Designation article / Dimension Hauteur visible mm SKINTOP® Conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX 4.0 50
54113023
M 20 ATEX 5.0 50
54113033
M 25 ATEX 5.0 50
54113043
M 32 ATEX 5.5 25

Avantages

  • Étanchéité durable et sûre dans les zones explosives
  • Facile à assembler
  • Haut niveau de protection

Applications

  • SKINTOP® SDVR-M s'emploie avec les modèles SKINTOP® MSR-M ATEX ou SKINTOP® KR-M ATEX plus (bleu).
  • Groupe d'équipement II / Catégorie 2G+1D

Remarques

  • Dans les zones extérieures explosives, eégalement approprié n association avec SKINTOP® STR-M et SKINTOP® MSR-M

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Attention

  • Cotes de montage et couples de serrage cf. consignes de montage

Matériau

  • CR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar

Plage de température

  • -30°C à +70°C
    brièvement jusqu'à +90°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.