SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, presse-étoupe en laiton, contact de blindage 360°, antistatique et antichoc à basses températures, pour l'industrie chimique

Pétrole et gaz Bonne résistance chimique Résistance mécanique Décharge de traction optimale Fiabilité Différentes homologations

CE EX DNV IECEx

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø extérieur (mm), de - à Ø min. sur la tresse en mm Taille de clé SW en mm Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,5 6.9 - 8.9 5 22 6 10
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110023
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
52110024
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
52110025
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
52110026
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
52110027
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
52110028
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1

Avantages

  • Plus rapide que n'importe quel autre système
  • Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
  • Ajustement simple du câble
  • Démontage facile
  • Anti-statique, fiable et résistant aux chocs à froid

Applications

  • Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
  • Industrie chimique et pétrochimique
  • Ingénierie industrielle
  • Groupe d'équipement II / Catégorie 2G+1D
  • Appareils, machines et installations de type « e » à sécurité renforcée, protection contre les explosions dues aux poussières par le boîtier « t »

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Modèle SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX avec manchon de mise à la terre CEM pour couvrir de petites zones de serrages de câbles
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX n'est pas certifié IECex

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et couples de serrage cf. consignes de montage

Certifications

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Matériau

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    Corps : Laiton nickelé
    Insert : Polyamide spécial
    Brosse CEM : Laiton
    Garniture : Élastomère spécial
    Joint torique : Élastomère spécial
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    Corps : Laiton nickelé
    Douille de masse : Laiton, nu
    Cône d'obturation : Élastomère spécial
    Joint torique : Élastomère spécial

Essais

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar

Plage de température

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    de -30°C à +90°C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    de -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.