SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M, presse-étoupe en laiton pour des diamètres de câble jusqu'à 98 mm, dans les zones où la stabilité mécanique et chimique est critique

  • Presse-étoupe pour les applications ferroviaires
  • Hazard Level: HL 3

Ferroviaire Non-propagateur de la flamme Sans halogène Fiabilité

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
53112570
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5 100
53112571
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7 100
53112572
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53112573
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53112574
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53112575
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53112576
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53112577
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

Avantages

  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée
  • Fiabilité maximale

Applications

  • Métros et trains
  • Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
  • Pour une protection prioritaire des vies et des biens de valeur

Homologations / références de la norme

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Polyamide sans halogène conforme UL 94 V0 étanchéité : Élastomère spécial Joint torique : Élastomère spécial

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.