SKINTOP® MS-HF-M SC
SKINTOP® MS-SC-M, presse-étoupe en laiton avec contact de blindage à faible résistance et hautement conducteur, contact CEM flexible, assemblage facile
- Presse-étoupe pour les applications ferroviaires
- Hazard Level: HL 3
Avantages
- Sans halogène et non-propagateur de la flamme
- Pour câbles et fils avec ou sans gaine intérieure
- Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale
- Contact CEM flexible et hautement conducteur pour une pose facile de différents diamètres d`écran
- Moins d'étapes de montage, facile à assembler
Applications
- Métros et trains
- Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
- Machines industrielles et ingénierie industrielle
- Mesure et contrôle
- Automatisme
Homologations / références de la norme
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Constitution du produit
- Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
- Base pour informations techniques DIN IEC 62444
Remarques
- Pour les boîtiers de peinture par pulvérisation ou anodisés, utilisez le contre-écrou de mise à la terre SKINDICHT® SM-PE-M pour réaliser un contact optimal
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
- ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
-
Attention
- Cotes de montage et
couples de serrage
cf. tableau T21 -
Matériau
- Corps : Laiton nickelé Insert : Polyamide sans halogène conforme UL 94 V0 étanchéité : Élastomère spécial Joint torique : Élastomère spécial
-
Indice de protection
- IP 68 - 5 bar
-
Plage de température
- Dynamique : -25 °C à +100 °C
- Statique : -40 °C à +100°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.