SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® GRIP-M Presse-étoupe à selle anti-traction pour conditions d'utilisation difficiles

  • Presse-étoupe pour les applications ferroviaires
  • Hazard Level: HL 3

Ferroviaire Non-propagateur de la flamme Sans halogène Décharge de traction optimale Fiabilité

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
53112551
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 41.0 7 25
53112552
M 20 x 1,5 7 - 13 24 46.0 8,5 25
53112553
M 25 x 1,5 9 - 17 29 48.5 8 25
53112554
M 32 x 1,5 11 - 21 36 56.6 9 25

Avantages

  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme
  • Protection anti-flexion et anti-torsion fiable
  • Protection anti-traction élevée
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées

Applications

  • Presse-étoupe de décharge de traction à double bride pour les applications difficiles.
  • Machines portables
  • Machines et systèmes sur les chantiers de construction
  • Fabrication de grues et de machines de convoyage
  • Ingénierie industrielle

Homologations / références de la norme

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et couples de serrage cf. consignes de montage

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Polyamide sans halogène conforme UL 94 V0 étanchéité : Élastomère spécial Joint torique : Élastomère spécial

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.