France
 
en
fr
 
0
0
0
France
 
en
fr
 
SKINTOP® MS-HF-M cable gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Presse-étoupe; M 25; Plage de serrage (min./max.) : 9 - 17 mm; Taille de clé 1: 29; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M25X1.5

53112543

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Fiabilité maximale
  • Protection CEM optimale grâce à une brosse en laiton à 360° qui établit un contact à faible impédance entre le blindage en cuivre toronné et le presse-étoupe.
  • Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
  • Les matériaux sans halogène favorisent l’utilisation du produit dans les zones publiques.
  • Le plus rapide de tous les systèmes comparables
  • Installation sûre, rapide et simple.
  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme
  • Liberté de montage maximale grâce au réglage des câbles.

Application

  • Métros et trains
  • Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
  • À utiliser dans des systèmes de commande, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.
  • Systèmes d'automatisation
  • Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
  • Moteurs grande puissance
  • Conforme aux normes, utilisation possible dans les véhicules ferroviaires (essai de tenue au feu selon DIN EN 45545-2:2016-02, ensembles d’exigences R22 et R23, degrés de risque HL1, HL2 et HL3).
  • Convertisseurs de fréquence
  • Remarque : pour les boîtiers laqués, anodisés ou peints par pulvérisation, utilisez le contre-écrou SKINDICHT® SM-PE-M pour la liaison équipotentielle.
  • Systèmes de convoyage et de transport