SKINTOP® MSR-M-XL

SKINTOP® MSR-M-XL, presse-étoupe métrique avec zones de serrage variables et insert d'étanchéité réducteur, particulièrement adapté aux murs épais

Avec homologation IP69 ! Sécurité fonctionnelle éprouvée, même en cas de processus de nettoyage extrêmes de machines et installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et d'eau chaude !

Bonne résistance chimique Résistance à la corrosion Résistance mécanique Décharge de traction optimale Résistant aux acides Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE VDE DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MSR-M-XL
53112105
M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 32.0 12 100
53112115
M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 38.0 12 50
53112125
M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 41.0 12 50
53112135
M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 42.5 12 25
53112145
M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 51.5 15 25
53112155
M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 54.5 15 10
53112165
M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 60.5 15 5

Avantages

  • Conçu pour les parois épaisses
  • Fiabilité maximale
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée

Applications

  • Équipé d'une garniture d'étanchéité réductrice permettant le montage étanche des fils ou des câbles de diamètres extérieurs réduits

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.