SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M Presse-étoupe à selle anti-traction pour conditions d'utilisation difficiles

NOUVEAU : désormais également disponible avec un long filetage de connection

e-Mobility Génie mécanique et industriel Large plage de serrage Résistance mécanique Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 41.0 7 25
53113200
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 46.0 8,5 25
53113210
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 48.5 8 25
53113220
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 56.6 9 25
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 46.0 12 25
53113205
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 49.5 12 25
53113215
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 52.5 12 25
53113225
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 62.6 15 25

Avantages

  • Protection contre la pliure et le retrait des câbles
  • Protection anti-traction élevée
  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • Protection anti-flexion et anti-torsion fiable

Applications

  • Presse-étoupe de décharge de traction à double bride pour les applications difficiles.
  • Machines portables
  • Machines et systèmes sur les chantiers de construction
  • Fabrication de grues et de machines de convoyage
  • Infrastructure de charge pour EV

Homologations / références de la norme

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444
  • Testé selon la norme IEC 62196-1 : Charge conductive de véhicules électriques

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et couples de serrage cf. consignes de montage

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.