SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, presse-étoupe durable avec protection antiflexion permanente sous sollicitations mécaniques élevées

Protection antiflexion permanente sous sollicitations mécaniques élevées

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Décharge de traction optimale Robuste Résistant aux acides Fiabilité Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Longueur de filetage D mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8,5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8,5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

Avantages

  • Haute stabilité mécanique
  • Longue durée de vie
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée
  • Fiabilité maximale

Applications

  • Dans les zones où la stabilité mécanique est essentielle
  • Machines portables
  • Chantiers
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Domaines d'application types
    - Aciéries et verreries
    - Cimenteries et céramique
    - Fonderies
    - Construction navale
    - Construction de fourneaux

Homologations / références de la norme

  • Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • M32 x 1,5 sur demande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR
  • Spirale, ressorts en acier inox

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.