e-Shop

SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, presse-étoupe en laiton pour connecteurs industriels avec filetage de raccordement court pour davantage d'espace ; zones de serrage variables

Génie mécanique et industriel Décharge de traction optimale Robuste Connecteur avec boitier standard Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C mm Thread length D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,5 11 - 18 30 37.0 5 25
53112790
M 32 x 1,5 16 - 25 40 43.0 5 25

Avantages

  • Le court filetage de raccordement permet un plus grand espace à l'intérieur des connecteurs industriels
  • Plage de serrage large et variée
  • Décharge en traction optimale

Applications

  • Spécialement conçu pour les connecteurs industriels

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Inclus

  • Le connecteur rectangulaire n'est pas inclus, uniquement le presse-étoupe

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • Dynamique : -25 °C à +100 °C
  • Statique : -40 °C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.