e-Shop

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, presse-étoupe en laiton avec contact de blindage à faible résistance et hautement conducteur, contact CEM flexible, assemblage facile

Également disponible en version sans plomb - Les articles sans plomb se terminent par LF après le numéro de l'article

Fiabilité Tension Les signaux d'interférence Résistance aux intempéries

CE CULUS cRUus DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø extérieur (mm), de - à Ø min. sur la tresse en mm Taille de clé SW en mm Thread length D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 50
53112620
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8 25
53112640
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
53112650
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12 50
53112635
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12 25
53112645
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 12 25
53112655
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15 25
53112665
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15 10
53112675
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15 5
SKINTOP®MS-SC-M - Modèle en laiton sans plomb
53112610LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 50
53112620LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630LF
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8 25
53112640LF
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
53112650LF
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660LF
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670LF
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5

Avantages

  • Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale
  • Pour câbles et fils avec ou sans gaine intérieure
  • Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble
  • Contact CEM flexible et hautement conducteur pour une pose facile de différents diamètres d`écran
  • Moins d'étapes de montage, facile à assembler

Applications

  • Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
  • Télécommunication
  • Machines industrielles et ingénierie industrielle
  • Mesure et contrôle
  • Automatisme

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Pour les boîtiers de peinture par pulvérisation ou anodisés, utilisez le contre-écrou de mise à la terre SKINDICHT® SM-PE-M pour réaliser un contact optimal

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Remarques

  • Disponible en acier inoxydable V2A

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Plage de température

  • Dynamique : -25 °C à +100 °C
  • Statique : -40 °C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.