SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, presse-étoupe en laiton avec joint double lamelle, plus rapide, contact de blindage 360° à faible résistance, montage simple

  • NOUVEAU : Également disponible en taille M20x1,5
  • Dimensions SKINTOP® MS-M 75x1,5 à 110x2 avec contact à lamelle double innovant. Facilite le montage de câbles de grosses sections.

Fiabilité Tension Les signaux d'interférence Résistance aux intempéries

CE CULUS VDE DNV

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø extérieur (mm), de - à Ø min. sur la tresse en mm Taille de clé SW en mm Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 homologations en cours
53112671
25 x 1,5 6.0 - 13.0 5 29 8 10
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 3 24 8 25
53112676
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
53112677
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
53112678
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
53112679
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
53112680
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
53112681
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
53112501
M 75 x 1,5 53.0 - 63.0 25 95 15 1
53112500
M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15 1
53112503
M 90 x 2 66.0 - 78.0 40 115 20 1
53112505
M 110 x 2 76.0 - 88.0 50 135 25 1
53112504
M 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 50 135 25 1

Avantages

  • Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
  • Le plus rapide de tous les systèmes comparables
  • Simple et fiable
  • Liberté de montage maximale grâce au réglage des câbles.

Applications

  • Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
  • Systèmes d'automatisation
  • Moteurs grande puissance
  • Convertisseurs de fréquence
  • Systèmes de convoyage et de transport

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Pour les boîtiers de peinture par pulvérisation ou anodisés, utilisez le contre-écrou de mise à la terre SKINDICHT® SM-PE-M pour réaliser un contact optimal

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Écrou Laiton nickelé : Laiton nickelé Insert : Brosse CEM polyamide : Bague d'étanchéité fil en laiton : Joint torique élastomère : Élastomère

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.