e-Shop

SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL

Presse-étoupe en laiton avec spirale de protection antiflexion pour utilisation sur des pièces de machine mobiles, protection CEM optimale grâce au ressort de contact hautement conducteur.

Protection antiflexion durable pour les applications CEM en présence de contraintes mécaniques élevées

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø extérieur (mm), de - à Ø min. sur la tresse en mm Taille de clé SW en mm Thread length D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® BS-SC-M METALL
53806825
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 25
53806826
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 25
53806827
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8 25
53806828
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
SKINTOP® BSR-SC-M METALL
53806829
M 12 x 1,5 2.0 - 5.0 1 16 6,5 25
53806830
M 16 x 1,5 2.0 - 7.0 4 20 7 25
53806831
M 20 x 1,5 5.0 - 10.0 5 24 8 25
53806832
M 25 x 1,5 6.0 - 13.0 7,5 29 8 25

Avantages

  • La spirale de protection anti-flexion évite toute flexion excessive du câble raccordé.
  • La construction spéciale de la spirale en acier inoxydable permet un grand nombre de cycles de flexion.
  • Protection CEM optimale grâce à un ressort de contact intégré, hautement conducteur et flexible qui établit une transition à faible impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord vissé.
  • Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
  • L’étanchéité optimale par joint torique et joint d’étanchéité permet l’indice de protection IP 68 (10 bar) et IP 69.

Applications

  • Pour une introduction conforme CEM des câbles blindés cuivre.
  • Spécialement pour les parties mobiles de machines.
  • Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
  • Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

  • Variante « R » avec bague d’étanchéité réductrice pour étanchéifier les câbles de petits diamètres.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR
  • Spirale, ressorts en acier inox

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Plage de température

  • Dynamique : -25 °C à +100 °C
  • Statique : de -30 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.