SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, extension CEM sans complications avec bords tranchants et contact de blindage visible de grande taille, démontage facile
- Extension CEM innovante pour le presse-étoupe SKINTOP® ST(R)-M en polyamide
- Première rainure de verrouillage CEM actif brevetée dans le monde !
Avantages
- Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
- Les arêtes coupantes traversent la couche d'isolant du boîtier ou des armoires électriques, garantissant ainsi un contact CEM optimal
- Facile à démonter
- Contact de blindage visible grande échelle
- Simple et fiable
Applications
- Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
- Pour contact CEM sur alésages traversant
- Fabrication d`armoire de distribution
- Systèmes d'automatisation
- Systèmes de convoyage et de transport
Constitution du produit
- Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
- Base pour informations techniques DIN IEC 62444
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
- ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
-
Attention
- Cotes de montage et
couples de serrage
cf. tableau T21 - Appliquer les couples SKINTOP® ST-M
-
Matériau
- Corps : laiton nickelé
Brosse CEM : laiton -
Plage de température
- -70 °C à +200 °C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.