SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, presse-étoupe en polyamide à résistance accrue aux huiles, large gamme de serrage et insert d'étanchéité réducteur

Bonne résistance chimique Résistance mécanique Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS cRUus GGVS

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® STR gris argenté
53015100
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53015110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53015170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53015180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53015190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® STR noir
53015300
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53015310
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015320
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015330
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015340
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015350
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015360
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53015370
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53015380
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53015390
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® STR gris clair
53018100
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53018110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53018120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53018130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53018140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53018150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53018160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53018170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53018180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53018190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5

Avantages

  • Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
  • Protection permanente contre les vibrations
  • Plage de serrage large et variée
  • Décharge en traction optimale
  • Accessoires variés (ex. garnitures d'étanchéité à passages multiples)

Applications

  • Équipé d'une garniture d'étanchéité réductrice permettant le montage étanche des fils ou des câbles de diamètres extérieurs réduits

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • filetage de raccordement PG selon DIN 40430

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté
    RAL 7035 gris clair
    RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau

  • Corps : Polyamide
    Joint : CR

Essais

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Plage de température

  • Dynamique : -20°C à +80°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.