SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, presse-étoupe en polyamide à résistance accrue aux huiles et gammes de serrage variables, protection antivibration et anti-traction permanente

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Résistance mécanique Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS cRUus GGVS

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST noir
53015200
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015210
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015220
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015230
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015240
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015250
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015260
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015270
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015280
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015290
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST gris perle
53018000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53018010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53018020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53018030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53018040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53018050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53018060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53018070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53018080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53018090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5

Avantages

  • Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
  • Protection permanente contre les vibrations
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée
  • Accessoires variés (ex. garnitures d'étanchéité à passages multiples)

Applications

  • Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Photovoltaïque
  • Automatisme

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • filetage de raccordement PG selon DIN 40430

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté
    RAL 7035 gris clair
    RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau

  • Corps : Polyamide
    Joint : CR

Essais

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Plage de température

  • Dynamique : -20°C à +80°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.