SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, presse-étoupe en polyamide avec protection antiflexion et antitorsion fiable, pour conservation des câbles, pour les pièces de machine mobiles

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Résistance mécanique Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® BT gris argenté
53015410
PG 9 3,5 - 8 19 42.9 8 100
53015420
PG 11 4 - 10 22 47.7 8 100
53015430
PG 13,5 6 - 12 24 52.0 9 50
53015440
PG 16 9 - 14 27 55.9 10 50
53015450
PG 21 13 - 18 33 64.4 11 50

Avantages

  • Protection anti-flexion et anti-torsion fiable
  • Conservation du câble
  • Fiabilité fonctionnelle
  • Pour protéger les câbles souples

Applications

  • Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1
  • Appareil portatif
  • Construction d'appareils
  • Applications scéniques
  • Parties de machines mobiles

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • filetage de raccordement PG selon DIN 40430

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté

Matériau

  • Corps : Polyamide
    Joint : CR

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.