SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, presse-étoupe en laiton avec insert d'étanchéité réducteur, dans les zones où la stabilité mécanique et chimique est critique

Bonne résistance chimique Résistance à la corrosion Résistance mécanique Décharge de traction optimale Robuste Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C mm Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MSR
52015770
PG 7 2.0 - 5.0 14 25.0 5 100
52015780
PG 9 2.0 - 6.0 17 29.0 6 100
52015790
PG 11 3.0 - 7.0 20 32.0 6 50
52015800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 34.0 6,5 50
52015810
PG 16 6.0 - 13.0 24 35.0 6,5 50
52015820
PG 21 8.0 - 16.0 30 40.0 7 25
52015830
PG 29 10.5 - 20.0 40 48.0 8 25
52015831
PG 36 19.0 - 26.0 50 62.0 15 10
52015832
PG 42 24.0 - 31.0 57 62.0 15 5
52015833
PG 48 28.0 - 35.0 64 62.0 15 5

Avantages

  • Fiabilité maximale
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée

Applications

  • Équipé d'une garniture d'étanchéité réductrice permettant le montage étanche des fils ou des câbles de diamètres extérieurs réduits

Constitution du produit

  • filetage de raccordement PG selon DIN 40430

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.