SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, presse-étoupe en laiton avec larges zones de serrage, avec filetage de raccordement long, particulièrement adapté aux murs épais

Bonne résistance chimique Résistance mécanique Décharge de traction optimale Robuste Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 7 2.0 - 6.5 14 32.0 12 100
52115710
PG 9 4.0 - 8.0 17 35.0 12 100
52115720
PG 11 4.0 - 10.0 20 38.0 12 50
52115730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 39.5 12 50
52115740
PG 16 8.0 - 14.0 24 40.5 12 50
52115750
PG 21 11.0 - 18.0 30 45.0 12 25
52115760
PG 29 16.0 - 25.0 40 52.0 15 25

Avantages

  • Conçu pour les parois épaisses
  • Fiabilité maximale
  • Plage de serrage large et variée
  • Décharge en traction optimale

Applications

  • Long filetage de raccordement pour les parois épaisses
  • Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
  • Industrie chimique
  • Mesure et contrôle
  • Fabrication de machines et d'appareils

Constitution du produit

  • filetage de raccordement PG selon DIN 40430

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.