e-Shop

SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, presse-étoupe en laiton avec contact de blindage à faible résistance et hautement conducteur, contact CEM flexible, assemblage facile

Décharge de traction optimale Robuste Les signaux d'interférence Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Ø min. sur la tresse en mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C mm Thread length D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MS-SC
53112210
PG 9 3.0 - 8.0 4 17 29.0 6 50
53112220
PG 11 4.0 - 10.0 4 20 32.0 6 50
53112230
PG 13,5 5.0 - 12.0 4 22 34.0 6,5 25
53112240
PG 16 8.0 - 14.0 6 24 35.0 6,5 25
53112250
PG 21 11.0 - 18.0 8 30 40.0 7 25
53112260
PG 29 16.0 - 25.0 13 40 48.0 8 10
53112270
PG 36 19.0 - 32.0 16 50 62.0 15 5
SKINTOP® MS-SC XL
53112310
PG 9 3.0 - 8.0 4 17 35.0 12 50
53112320
PG 11 4.0 - 10.0 4 20 38.0 12 50
53112330
PG 13,5 5.0 - 12.0 4 22 39.5 12 25
53112340
PG 16 8.0 - 14.0 6 24 40.5 12 25
53112350
PG 21 11.0 - 18.0 8 30 45.0 12 25
53112360
PG 29 16.0 - 25.0 13 40 52.0 15 10

Avantages

  • Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale
  • Pour câbles et fils avec ou sans gaine intérieure
  • Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble
  • Contact CEM flexible et hautement conducteur pour une pose facile de différents diamètres d`écran
  • Moins d'étapes de montage, facile à assembler

Applications

  • Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
  • Télécommunication
  • Machines industrielles et ingénierie industrielle
  • Mesure et contrôle
  • Automatisme

Constitution du produit

  • filetage de raccordement PG selon DIN 40430

Remarques

  • Pour les boîtiers peints par pulvérisation ou anodisés, utilisez le contre-écrou de mise à la terre SKINDICHT® SM-PE pour un contact optimal

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Cotes de montage et
    couples de serrage
    cf. tableau T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • Dynamique : -25 °C à +100 °C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.