SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, presse-étoupe PG avec bague d'étanchéité pré-découpée et raccord hexagonal

Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Bague d'étanchéité pré-découpée ØF (mm) SW1/SW2 mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SVRE
52005540
SVRE 9 5/8 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52000310
SVRE 11 7 / 10 / 12,5 20.0 / 18.0 22.6 6 50
52000320
SVRE 13,5 7 / 10,5 / 13 / 16 22.0 / 20.0 26.1 6,5 50
52000330
SVRE 16 8 / 10,5 / 13,5 / 16 24.0 / 22.0 27.1 6,5 50
52000340
SVRE 21 11/15/18/20 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52000350
SVRE 29 19/23/27/31 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52000360
SVRE 36 25/28/31/35 50.0 / 47.0 38.6 9 20
52005550
SVRE 42 35,5 / 39 / 42,5 / 46 57.0 / 54.0 43.6 10 10
52005560
SVRE 48 40,5 / 44 / 47 / 50,5 64.0 / 60.0 45.1 10 10

Avantages

  • Les bagues d'étanchéité pré-découpées sont ajustables selon plusieurs diamètres de serrage de câble
  • Moins de dimensions à tenir en stock

Applications

  • Presse-étoupe en laiton avec bague hexagonale et bague pré-découpée ajustable.

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Autres accessoires, cf. SKINDICHT® EV
  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Sur demande

  • Disponible avec filetage de raccordement long Disponible avec PG 11 à 36 avec bague pré-découpée FKM

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint prédécoupé : CR

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.