SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, presse-étoupe PG en laiton d'étanchéité spéciale, avec protection anti-traction élevée et serrage de câbles en douceur

Décharge de traction optimale Robuste Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Plage de serrage ØF mm SW 1/2 mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5 50
52002550
SHV 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6 50
52002540
SHV 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6 50
52002570
SHV 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6 25
52002560
SHV 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6 25
52010650
SHV 13,5/9/9 6,5 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52010660
SHV 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52010670
SHV 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52010680
SHV 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52002600
SHV 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52002590
SHV 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52010690
SHV 16/11/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52010700
SHV 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52010710
SHV 16/11/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52010720
SHV 16/13,5/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52010730
SHV 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52010740
SHV 16/13,5/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52002640
SHV 16/16/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52002630
SHV 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52002620
SHV 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52010750
SHV 21/16/16 13,3 - 15,6 30 40.0 7 25
52010760
SHV 21/16/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52010770
SHV 21/16/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52002670
SHV 21/21/16 14,8 - 15,8 30 38.0 7 25
52002660
SHV 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52002650
SHV 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52002710
SHV 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8 10
52002700
SHV 29/29/24 21,8 - 23,8 40 44.5 8 10
52002690
SHV 29/29/26 23,8 - 25,8 40 44.5 8 10

Avantages

  • Résistant à la pression de l'eau
  • Serrage léger du câble
  • Robuste
  • Protection anti-traction élevée

Applications

  • Presse-étoupe résistant à la pression avec cône d'étanchéité spécial
  • Pompes
  • Interrupteurs flottants

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser
  • Accessoires appropriés : Cônes d'obturation SKINDICHT® SHV
  • Exemple de désignation de commande :
    SHV 13,5/9/9
    13,5 = filetage PG de la vis de compression
    9 = filetage fonctionnel PG
    9 = ouverture libre du cône d'obturation

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Matériau

  • Corps : laiton nickelé
    Cône d'obturation : CR
    Joint torique: NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.