SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, presse-étoupe PG d'étanchéité spéciale pour températures élevées, résistant aux huiles, aux acides et aux produits chimiques

Décharge de traction optimale Robuste Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SHV FKM
52024934
SHV-FKM 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5 50
54000015
SHV-FKM 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6 50
52024935
SHV-FKM 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6 50
52024936
SHV-FKM 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6 25
52024937
SHV-FKM 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6 25
52024970
SHV-FKM 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52024968
SHV-FKM 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52024969
SHV-FKM 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52024961
SHV-FKM 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52024962
SHV-FKM 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52024971
SHV-FKM 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52024973
SHV-FKM 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52024964
SHV-FKM 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52024965
SHV-FKM 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52024966
SHV-FKM 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52024967
SHV-FKM 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52024974
SHV-FKM 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8 10

Avantages

  • Pour les hautes températures
  • Résistant aux huiles, aux acides, aux solvants et aux produits chimiques
  • Résistant à la pression de l'eau
  • Protection anti-traction élevée
  • Robuste

Applications

  • Presse-étoupe étanche et résistant aux hautes températures avec cône d'étanchéité spécial FKM
  • Briqueteries
  • Stations d'épuration
  • Stations de lavage automobile

Remarques

  • Exemple de désignation de commande :SHV-FKM 13,5 / 9 / 1113,5 = filetage PG de la vis de compression9 = filetage PG de raccordement11 = lumière du cône d’obturation

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Cône d'obturation : FKM
    Joint torique : FKM

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar

Plage de température

  • -15 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.