SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, presse-étoupe coudé résistant à la corrosion, facile à installer, avec bague d'étanchéité pré-découpée et entrée de câble entièrement sûre

Résistance à la corrosion Encombrement Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Bague d'étanchéité pré-découpée ØF (mm) Taille de clé SW en mm Longueur totale (mm) Largeur totale (mm) Poids total (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SE
52004130
PG 16 8 / 10,5 / 13,5 / 16 22 49.2 42.0 36.0 10
52004140
PG 21 11/15/18/20 28 68.1 60.0 52.5 10
52005430
PG 29 19/23/27/31 37 83.6 66.0 54.0 5
52004150
PG 36 25/28/31/35 47 99.6 85.0 73.0 1
SKINDICHT® SE sans E+D
52024090
PG 16 - - 42.0 42.0 36.0 10
52024100
PG 21 - - 60.0 60.0 52.5 10
52024110
PG 29 - - 76.0 66.0 54.0 5
52024120
PG 36 - - 90.0 85.0 73.0 1

Avantages

  • La bague pré-découpée assure l'étanchéité
  • Résistance à la corrosion
  • Facile à poser
  • Entrée de câble sécurisée
  • Petite hauteur générale

Applications

  • Pour des sollicitations mécaniques élevées
  • En l'absence de filetage de raccordement

Constitution du produit

  • PG 16 - 21 avec 2 trous de visPG 29 - 36 avec 4 trous de vis

Remarques

  • Avec les autres presse-étoupes SKINDICHT® ou vis de compression SKINTOP®, nous proposons SKINDICHT® SE sans bague d'étanchéité prédécoupée (E) ni écrou de compression (D)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Zinc moulé par injection, gris, surface martelée Bague pré-découpée : CR Joint torique : NBR Vis de compression : Laiton nickelé

Indice de protection

  • IP 55

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.