SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, presse-étoupe coudé, résistant à l'eau de mer et à la corrosion, avec bague pré-découpée pour l'étanchéité, pour réduire la hauteur d'installation

Résistance à la corrosion Encombrement Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension A (mm) G mm Ø B mm Bague d'étanchéité pré-découpée ØF (mm) Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm SW1/SW2 mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 7 20,5 14 15,3 5 26.0 8,5 15.0 / 13.0 25
52004190
PG 9 23,5 17 18,3 5/8 28.0 9,5 18.0 / 15.0 25
52004200
PG 11 26 20 21,9 7 / 10 / 12,5 31.5 10 21.0 / 18.0 25
52004210
PG 13,5 28,5 22 24 7 / 10,5 / 13 / 16 34.5 10,5 23.0 / 20.0 25
52004220
PG 16 31 24 26,1 8 / 10,5 / 13,5 / 16 35.5 11 26.0 / 22.0 10
52005420
PG 21 33,5 30 32,5 11/15/18/20 42.5 11,5 32.0 / 28.0 10
52004225
PG 29 43 40 42 19/23/27/31 49.0 13 41.0 / 37.0 10
SKINDICHT® RWV sans E+D
52024020
PG 7 20,5 14 15,3 - 20.2 8,5 15.0 / 13.0 25
52023970
PG 9 23,5 17 18,3 - 21.8 9,5 18.0 / 15.0 25
52023980
PG 11 26 20 21,9 - 24.9 10 21.0 / 18.0 25
52023990
PG 13,5 28,5 22 24 - 27.4 10,5 23.0 / 20.0 25
52024000
PG 16 31 24 26,1 - 28.5 11 26.0 / 22.0 10
52024010
PG 21 33,5 30 32,5 - 34.8 11,5 32.0 / 28.0 10
52024015
PG 29 43 40 42 - 41.2 13 41.0 / 37.0 10

Avantages

  • Anti-traction
  • La bague pré-découpée assure l'étanchéité
  • Résistance à la corrosion
  • Réduction de la hauteur d'installation
  • Résistant à l'eau de mer

Applications

  • Les presse-étoupes coudés sont utilisés lorsque le câble doit être installé parallèlement à la paroi.
  • Construction de moteurs électriques
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Ingénierie industrielle
  • Applications scéniques

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser
  • Avec les autres presse-étoupes SKINDICHT® ou SKINTOP®, nous proposons SKINDICHT® RWV sans bague d'étanchéité pré-découpée ni écrou de compression

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Zinc moulé par injection Vis de de compression et écrou hexagonal : Laiton nickelé Bague pré-découpée : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 55

Plage de température

  • -20°C à +80°C Sans bague pré-découpée : -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.