SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, presse-étoupe PG à étanchéité parfaite et protection antiflexion, anti-traction pour protection des câbles et serrage des câbles en douceur

Décharge de traction optimale Fiabilité Les signaux d'interférence

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø gaine extérieure min. / max. (mm) Ø gaine intérieure min. / max. en mm SW1/SW2 mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 5,5 25
52010790
13,5/9/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 5,5 25
52010800
13,5/11/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 5,5 25
52010810
13,5/11/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 5,5 25
52005310
13,5/13,5/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 6,5 25
52005320
13,5/13,5/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 6,5 25
52010820
16/11/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 65.0 5,5 25
52010830
16/11/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 65.0 5,5 25
52010840
16/11/15/11 13 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 65.0 5,5 25
52010850
16/13,5/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010860
16/13,5/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010870
16/13,5/15/11 13 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52005330
16/16/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 65.0 6,5 25
52005340
16/16/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 65.0 6,5 25
52005350
16/16/15/11 13,5 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 65.0 6,5 25
52010880
21/16/15/12 13,5 / 15 10 / 12 30.0 / 30.0 78.0 6,5 25
52010890
21/16/17/14 15 / 17 12 / 14 30.0 / 30.0 78.0 6,5 25
52010900
21/16/19/15 17 / 19 13 / 15 30.0 / 30.0 78.0 6,5 25
52010910
21/16/20/16 18 / 20 14 / 16 30.0 / 30.0 78.0 6,5 25
52005360
21/21/15/12 13 / 15 10 / 12 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005370
21/21/17/14 15 / 17 12 / 14 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005380
21/21/19/15 17 / 19 13 / 15 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005390
21/21/20/16 18 / 20 14 / 16 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005400
29/29/20/17 19 / 20 15 / 17 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005410
29/29/23/19 22 / 23 17 / 19 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005411
36/36/26/22 23,5 / 26 20 / 22 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005412
36/36/30/24 27 / 30 22 / 24 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52003585
36/36/30/26 27 / 30 24 / 26 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005414
36/36/33/28 30 / 33 26 / 28 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52023586
36/36/35/30 32 / 35 28 / 30 50.0 / 50.0 109.0 9 5

Avantages

  • Étanchéité parfaite et protection antiflexion
  • Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
  • Protection anti-traction du câble
  • Serrage léger du câble
  • Haut niveau de protection

Applications

  • Presse-étoupe en laiton de mise à la terre avec une protection antiflexion. Pour des applications en présence d’influences électromagnétiques.
  • Parties de machines mobiles
  • Systèmes de convoyage et de transport
  • Lignes de production
  • Mesure et contrôle

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser
  • Pour les boîtiers peints par pulvérisation ou anodisés, utilisez le contre-écrou de mise à la terre SKINDICHT® SM-PE pour un contact optimal
  • Exemple de désignation de commande :
    SRE 13,5 / 9 / 9 / 6
    13,5 = filetage PG de la vis de compression
    9 = filetage PG de raccordement
    9 = lumière du cône d’obturation
    6 = lumière de la douille de mise à la terre

Classification

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Sur demande

  • Disponible avec un filetage plus long

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Douille de masse : Laiton nu
    Presse-étoupe pour protection anti-flexion : CR/NBR
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.