SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, presse-étoupe PG avec contact de blindage 360° à faible résistance et degré de protection élevé, utilisable comme presse-étoupe de mise à la terre

Décharge de traction optimale Fiabilité Les signaux d'interférence Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø gaine extérieure min. / max. (mm) Ø gaine intérieure min. / max. en mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,2 4 / 5,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010405
9/9/7/3,2 5 / 6,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010415
9/9/6/3,6 4 / 5,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010420
9/9/7/3,6 5 / 6,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010440
11/11/7/4,5 5 / 6,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010450
11/11/9/4,5 6,8 / 8,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010460
13,5/9/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5 25
52010490
13,5/11/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5 25
52005070
13,5/13,5/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 37.0 6 25
52010470
13,5/9/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5 25
52010500
13,5/11/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5 25
52005080
13,5/13,5/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 37.0 6 25
52010480
13,5/9/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5 25
52010510
13,5/11/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5 25
52005090
13,5/13,5/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 37.0 6 25
52010520
16/11/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.0 5,5 25
52010560
16/13,5/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.5 6 25
52005100
16/16/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 37.5 6 25
52010530
16/11/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.0 5,5 25
52010570
16/13,5/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.5 6 25
52005110
16/16/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 37.5 6 25
52010540
16/11/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.0 5,5 25
52010580
16/13,5/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.5 6 25
52005120
16/16/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 37.5 6 25
52010550
16/11/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.0 5,5 25
52010590
16/13,5/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.5 6 25
52005130
16/16/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 37.5 6 25
52010600
21/16/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 38.5 6,5 25
52005140
21/21/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 43.5 7 25
52010610
21/16/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 38.5 6,5 25
52005150
21/21/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 43.5 7 25
52010620
21/16/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 38.5 6,5 25
52005160
21/21/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 43.5 7 25
52010630
21/16/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 38.5 6,5 25
52005170
21/21/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 43.5 7 25
52010640
21/16/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 38.5 6,5 25
52005180
21/21/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 43.5 7 25
52005190
29/29/22/17 19,5 / 21,8 15 / 17 40 47.5 8 10
52005200
29/29/22/18 19,5 / 21,8 16 / 18 40 47.5 8 10
52005210
29/29/24/19 21,5 / 23,8 17 / 19 40 47.5 8 10
52005240
29/29/26/19 23,5 / 25,8 17 / 19 40 47.5 8 10

Avantages

  • Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
  • Haut niveau de protection
  • Protection anti-traction élevée

Applications

  • Presse-étoupe de mise à la terre, pour des applications en présence d'influences électriques
  • Ingénierie médicale
  • Convertisseurs de fréquence
  • Aéroports
  • Mesure et contrôle

Constitution du produit

  • 1 adaptateur
  • 2 douilles de mise à la masse
  • 3 cônes d'étanchéité
  • 4 cônes, laiton
  • 5 vis de compression

Remarques

  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser
  • Pour les boîtiers peints par pulvérisation ou anodisés, utilisez le contre-écrou de mise à la terre SKINDICHT® SM-PE pour un contact optimal
  • Exemple de désignation de commande :
    SHVE 13,5 / 9 / 9 / 5
    13,5 = filetage PG de la vis de compression
    9 = filetage fonctionnel PG
    9 = largeur libre du cône d'obturation
    5 = largeur libre de la douille de masse

Classification

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Matériau

  • Corps : Nickelé
    Douille de masse : Laiton, nu
    Cône spécial : CR
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.