SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, presse-étoupe PG plat en plastique, avec lèvres d'étanchéités latérales à raccord automatique

Large plage de serrage Temps d'assemblage Décharge de traction optimale Fiabilité

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Largeur du câble plat min./ max. PL_DYN_DICKEKABEL SW1/SW2 mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16 - - 15.0 - - 5.0 27.0 / 23.0 39.5 10 25
52005680
PG 21 10.0 - 20.5 3.0 - 8.0 32.0 / 30.0 43.0 11 25
52005690
PG 29 15.0 - 27.0 4.0 - 11.5 42.0 / 41.0 45.0 11 25
52005700
PG 36 25.0 - 34.0 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 51.0 13 10
52005710
PG 42 30.0 - 40.0 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 54.0 13 5
52005720
PG 48 35.0 - 45.0 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 55.0 15 5

Avantages

  • Modèle plastique économique
  • Les lèvres d'étanchéité latérales s'adaptent parfaitement à différentes dimensions de câble
  • Pas de dimensions particulières nécessaires pour l'étanchéité du câble
  • Tolérance
  • Grande ouverture pour serrer jusqu'à deux câbles méplats

Applications

  • Pour l'insertion de câbles plats
  • Systèmes de convoyage
  • Pompes
  • Ascenseurs
  • Fabrication d`armoire de distribution

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Contre-écrou SKINDICHT® GMK à utiliser
  • Câbles plats compatibles, cf. ÖLFLEX® LIFT F utilisable en intérieur et ÖLFLEX® CRANE F utilisable en extérieur

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • Corps : Polystyrène
    Garniture spéciale : CR

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • -20°C à +60°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.