SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, presse-étoupe PG en laiton, robuste, avec protection antiflexion et antitorsion, haut degré de protection pour les câbles de grand diamètre extérieur

Large plage de serrage Décharge de traction optimale Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Dimension max. de montage en mm SW1/SW2 mm Longueur totale, C mm Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/05 3,5 - 5 23 14.0 / 15.0 50.0 5 50
52001000
SR 09/07 5,5 - 7 25 17.0 / 17.0 52.0 6 50
52001010
SR 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001020
SR 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001030
SR 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52001040
SR 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52001050
SR 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52001060
SR 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 25
52001070
SR 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 25
52001080
SR 21/15 13,5 - 15 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001090
SR 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001100
SR 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001110
SR 21/20 18 - 20 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001120
SR 29/20 18 - 20 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001130
SR 29/23 21 - 23 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001140
SR 29/25 23 - 25 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001150
SR 36/26 23 - 26 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001160
SR 36/30 27 - 30 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001170
SR 36/33 30 - 33 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001180
SR 36/35 32 - 35 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001190
SR 42/35 32 - 35 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001200
SR 42/38 35 - 38 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001210
SR 42/40 36 - 40 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001220
SR 48/40 36 - 40 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1
52001230
SR 48/44 40 - 44 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1

Avantages

  • Protection anti-flexion et anti-torsion fiable
  • Protection anti-traction élevée
  • Robuste
  • Pour câbles et conducteurs de gros diamètres extérieurs
  • Haut niveau de protection

Applications

  • Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1
  • Appareil portatif
  • Machines portables
  • Chantiers
  • Parties de machines mobiles

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser
  • Pour modèle CEM, cf. SKINDICHT® SRE

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Sur demande

  • Disponible avec un filetage plus long

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : NBR
    Protection anti-flexion : CR

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.