SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, presse-étoupe PG en laiton pour températures élevées, résistant à l'eau de mer, aux huiles, aux solvants, aux acides et aux produits chimiques

Bonne résistance chimique Décharge de traction optimale Robuste Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Dimension max. de montage en mm SW1/SW2 mm Longueur totale, C mm Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023621
SR-SV 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023622
SR-SV 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023623
SR-SV 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023624
SR-SV 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52023625
SR-SV 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 10
52023626
SR-SV 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 10
52023627
SR-SV 21/15 13,5 - 15 40 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023628
SR-SV 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023629
SR-SV 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10

Avantages

  • Pour les hautes températures
  • Résistant aux huiles, aux acides, aux solvants et aux produits chimiques
  • Résistant à l'eau de mer
  • Protection anti-traction élevée
  • Robuste

Applications

  • Presse-étoupe spécial avec FKM et protection antiflexion. Notre réceptacle propriétaire en FKM renforcé résistant à l'acide ne présente aucun signe de vieillissement même après une longue période d'utilisation à une température de +165°C.
  • Fabrication de machines et de turbines
  • Centrales électriques
  • Laboratoire

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser
  • Modèle CEM sur demande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Sur demande

  • Disponible avec un filetage plus long

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : FKM
    Protection anti-flexion : FKM

Indice de protection

  • IP 65

Plage de température

  • -15 °C à +165 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.