SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, presse-étoupe PG en laiton, avec bague d'étanchéité pré-découpée, stabilité mécanique élevée et anti-traction, pour conditions difficiles

Large plage de serrage Décharge de traction optimale Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Dimension max. de montage en mm SW1/SW2 mm Longueur totale, C mm Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SKZ
52004280
PG 9 6 - 8,5 24 17.0 / 17.0 30.0 6 50
52004290
PG 11 8 - 12 27 20.0 / 21.0 30.0 6 50
52004300
PG 13,5 12 - 14 30 22.0 / 22.0 34.0 6,5 25
52004310
PG 16 13 - 16 33 24.0 / 24.0 35.0 6,5 25
52004320
PG 21 15 - 21 42 30.0 / 30.0 41.0 7 25
52005570
PG 29 20 - 29 58 40.0 / 41.0 46.0 8 10
SKINDICHT® SKZ-XL
52005575
PG 9 6 - 8,5 24 17.0 / 17.0 39.0 15 50
52005576
PG 11 8 - 12 27 20.0 / 21.0 39.0 15 50
52005577
PG 13,5 12 - 14 30 22.0 / 22.0 42.5 15 25
54000043
PG 16 13 - 16 33 24.0 / 24.0 43.5 15 25
54000011
PG 21 15 - 21 42 30.0 / 30.0 49.0 15 25
54000098
PG 29 20 - 27,5 58 40.0 / 41.0 53.0 15 10

Avantages

  • Les bagues d'étanchéité pré-découpées sont ajustables selon plusieurs diamètres de serrage de câble
  • Protection anti-traction élevée
  • Haute stabilité mécanique

Applications

  • Presse-étoupe de décharge de traction à double bride pour les applications difficiles.
  • Chantiers
  • Ingénierie industrielle
  • Construction de moteurs électriques

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • SKINDICHT® SKZ-XL est la version à filetage long de SKINDICHT® SKZ pour les parois épaisses
  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser
  • Autres accessoires, cf. SKINDICHT® EV

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Bague pré-découpée CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 55

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.