SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK, presse-étoupe PG en laiton, grande plage et protection anti-traction fiable, pour presse-étoupe avec serrages Collerette laiton solide

Large plage de serrage Décharge de traction optimale Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Plage de serrage ØF mm Taille de clé SW en mm Dimension max. de montage en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SK
52004230
PG 9 6 - 12 19.0 24 16.5 6 50
52004240
PG 11 7 - 15 21.0 27 16.5 6 50
52004250
PG 13,5 12 - 16,5 22.0 30 18.5 7,5 25
52004260
PG 16 13 - 18 24.0 33 19.0 7,5 25
52004270
PG 21 15 - 23 30.0 42 22.5 8 25
51712740
PG 29 20 - 31 41.0 58 26.0 8 10

Avantages

  • Protection anti-traction fiable
  • Large plage de serrage

Applications

  • Presse-étoupe avec deux brides massives en laiton.
  • Connecteurs
  • Interrupteurs
  • Pupitres de commande

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Sur demande

  • Disponible avec un filetage plus long

Matériau

  • Corps : laiton nickelé

Indice de protection

  • IP 20

Plage de température

  • -20°C à +200°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.