SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, presse-étoupe en laiton nickelé PG, robuste, avec bague d'étanchéité pré-découpée pour grands diamètres de câble, protection anti-traction élevée

Décharge de traction optimale Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Dimension max. de montage en mm SW1/SW2 mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 7 5 - 6 21 14.0 / 15.0 30.0 5 50
52005600
PG 9 7,5 - 8,5 25 17.0 / 17.0 34.0 6 50
52000930
PG 11 9,5 - 12 28 20.0 / 20.0 35.0 6 25
52000940
PG 13,5 12,5 - 14 32 22.0 / 22.0 40.0 6,5 25
52000950
PG 16 13,5 - 16 35 24.0 / 24.0 42.0 6,5 25
52000960
PG 21 15,5 - 21 46 30.0 / 30.0 47.0 7 25
52000970
PG 29 21,5 - 27,5 58 40.0 / 41.0 53.0 8 10
52000980
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 61.0 9 10
52005610
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 66.0 10 5
52005620
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 68.0 10 5
SKINDICHT® SHZ-XL
52023716
PG 7 5 - 6 21 14.0 / 15.0 40.0 10 50
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 9 7,5 - 8,5 25 17.0 / 17.0 43.0 10 50
52023718
PG 11 9,5 - 12 28 20.0 / 20.0 44.0 10 25
52023719
PG 13,5 12,5 - 14 32 22.0 / 22.0 48.5 10 25
52023720
PG 16 13,5 - 16 35 24.0 / 24.0 50.5 10 25
52024840
PG 21 15,5 - 21 46 30.0 / 30.0 55.0 11 25
52025530
PG 29 21,5 - 27,5 58 40.0 / 41.0 60.0 13 10
52023721
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 67.0 13 10
52023722
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 71.0 14 5
52023723
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 73.0 14 5

Avantages

  • Les bagues d'étanchéité pré-découpées sont ajustables selon plusieurs diamètres de serrage de câble
  • Protection anti-traction élevée
  • Robuste
  • Pour câbles et conducteurs de gros diamètres extérieurs

Applications

  • Presse-étoupe compact en laiton pour une décharge de traction fiable, robuste, pour les câbles de gros diamètres

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • SKINDICHT® SHZ-XL est la version à filetage long de SKINDICHT® SHZ pour les parois épaisses
  • Autres accessoires, cf. SKINDICHT® EV
  • Contre-écrou SKINDICHT® SM à utiliser

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : CR
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 55

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.