SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, presse-étoupe PG anti-magnétique , résistant à l'eau de mer, avec anti-traction stable et sûre, résistant à la corrosion

Résistance à la corrosion Décharge de traction optimale Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Plage de serrage ØF mm Taille de clé SW en mm Dimension max. de montage en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SH
52000830
PG 7 8 - 10 15.0 22 17.5 5,5 50
52000840
PG 9 10 - 12,5 17.0 25 20.5 6 50
52000850
PG 11 11 - 15 20.0 28 21.5 6 50
52000860
PG 13,5 14 - 16,5 22.0 32 24.0 7,5 25
52000870
PG 16 15 - 18 24.0 35 26.0 7,5 25
52000880
PG 21 18 - 23,5 30.0 46 29.0 8 25
52000890
PG 29 23 - 31 41.0 58 33.0 8 10
52000900
PG 36 29 - 40,5 50.0 70 36.5 9,5 10
52000910
PG 42 34 - 45 57.0 78 38.0 10 5
52000920
PG 48 39 - 50 64.0 86 39.5 11,5 5

Avantages

  • Résistant à l'eau de mer
  • Anti-magnétique
  • Résistance à la corrosion
  • Anti-traction stable et sûre

Applications

  • Presse-étoupe très robuste à décharge de traction
  • Chantiers
  • Ingénierie industrielle
  • Construction de moteurs électriques

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention

  • Les dimensions d'installation
    se trouvent à l'annexe T21

Sur demande

  • Disponible avec un filetage plus long

Matériau

  • Corps : laiton nickelé

Indice de protection

  • IP 20

Plage de température

  • -20°C à +200°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.