53112910
Presse-étoupe; NPT 3/8"; Plage de serrage (min./max.) : 4.5 - 10 mm; Taille de clé 1: 20; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min); Blindage CEM
SKINTOP® MS-SC NPT 3/8"
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Moins d'étapes de montage, facile à assembler
- Pour câbles et fils avec ou sans gaine intérieure
- Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble
- Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale
- Contact CEM flexible et hautement conducteur pour une pose facile de différents diamètres d`écran
Application
- Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
- Automatisme
- Télécommunication
- Mesure et contrôle
- Machines industrielles et ingénierie industrielle