SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, presse-étoupe en polyamide avec filetage NTP conique et large zone de serrage pour une anti-traction optimale

Bonne résistance chimique Protection maximale de vibration Résistance mécanique Décharge de traction optimale Différentes homologations

CE CULUS cRUus

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® ST NPT gris argenté
53016010
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016030
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016050
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016060
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® ST NPT noir
53016210
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016230
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016250
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016260
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® STR NPT gris argenté
53016110
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016130
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016150
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® STR NPT noir
53016310
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016330
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016350
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® BS NPT gris argenté
53016610
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016630
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016650
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50
SKINTOP® BS NPT noir
53016810
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016830
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016850
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50

Avantages

  • Filetage conique NPT
  • Protection permanente contre les vibrations
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée
  • Fiabilité maximale

Applications

  • Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Automatisme
  • Appareils
  • Boîtier

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement NPT norme ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT avec joint réducteur pour étanchéifier les câbles de petits diamètres extérieurs.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté
    RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau

  • Corps : Polyamide
    Joint : CR

Indice de protection

  • IP 68 - 5 bar

Plage de température

  • Dynamique : -20°C à +100°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.