53113700
SKINTOP® COLD NPT / SKINTOP® COLD-R NPT
Presse-étoupe; NPT 1/4"; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 7 mm; Taille de clé 1: 16; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® COLD NPT 1/4''
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Haute résistance au froid
- Haute stabilité mécanique
- Décharge en traction optimale
- Plage de serrage large et variée
- Résistance aux coups de froid
Application
- Dans les domaines où la stabilité mécanique et la résistance élevée au froid sont essentielles
- Climatisation
- Ingénierie industrielle
- Chambres froides et réfrigérateurs
- Off-shore