SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, presse-étoupe en laiton hautement conducteur, contact CEM flexible, pour câbles avec et sans gaine intérieure

Fiabilité Les signaux d'interférence Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS cRUus

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8" 4,5 - 10 20 39.7 15 100
53112920
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53112930
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53112940
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112950
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112960
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5

Avantages

  • Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale
  • Pour câbles et fils avec ou sans gaine intérieure
  • Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble
  • Contact CEM flexible et hautement conducteur pour une pose facile de différents diamètres d`écran
  • Moins d'étapes de montage, facile à assembler

Applications

  • Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
  • Automatisme
  • Télécommunication
  • Mesure et contrôle
  • Machines industrielles et ingénierie industrielle

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement NPT norme ASME B1.20.1 - 2013

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.