SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, presse-étoupe en laiton nickelé avec filetage NTP conique et une large gamme de zones de serrage pour une anti-traction optimale

Bonne résistance chimique Résistance à la corrosion Résistance mécanique Décharge de traction optimale Résistance aux intempéries Différentes homologations

CE CULUS cRUus

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4" 3,5 - 7 16 36.0 15 100
53112014
NPT 3/8" 4,5 - 9 20 39.7 15 100
53112024
NPT 1/2" 7 - 12,5 24 42.5 15 50
53112034
NPT 3/4" 9 - 16,5 29 44.5 15 25
53112044
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112054
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112064
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53112074
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4" 1 - 5 16 36.0 15 100
53112016
NPT 3/8" 2 - 7 20 39.7 15 100
53112026
NPT 1/2" 5 - 10 24 42.5 15 50
53112036
NPT 3/4" 6 - 13 29 44.5 15 25
53112046
NPT 1" 7 - 15 36 49.0 15 25
53112056
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53112066
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53112076
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

Avantages

  • Filetage conique NPT
  • Fiabilité maximale
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée

Applications

  • Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
  • Industrie chimique
  • Mesure et contrôle
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Ingénierie industrielle

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement NPT norme ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT avec un joint réducteur pour étanchéifier les câbles de plus petits diamètres extérieurs

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Plage de température

  • Dynamique : de -25°C à 100°C
  • Statique : -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.