SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, presse-étoupe en laiton, métrique, grande résistance au froid et aux coups de froid, stabilité mécanique élevée

Pour les températures inférieures à 0 °C

Bonne résistance chimique Résistant aux basses températures Résistance à la corrosion Résistance mécanique Résistance aux intempéries

CE VDE cRUus

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø F mm Taille de clé SW en mm Longueur totale, C (mm) Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4" 4 - 7 16 36.0 15 100
53113701
NPT 3/8" 5 - 10 20 39.7 15 100
53113702
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53113703
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53113704
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53113705
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 15 10
53113706
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53113707
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4" 3 - 5 16 36.0 15 100
53113711
NPT 3/8" 4,5 - 7 20 39.7 15 100
53113712
NPT 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 50
53113713
NPT 3/4" 7 - 13 29 44.5 15 25
53113714
NPT 1" 8 - 15 36 49.0 15 25
53113715
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53113716
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53113717
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

Avantages

  • Haute résistance au froid
  • Résistance aux coups de froid
  • Haute stabilité mécanique
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée

Applications

  • Dans les domaines où la stabilité mécanique et la résistance élevée au froid sont essentielles
  • Climatisation
  • Chambres froides et réfrigérateurs
  • Off-shore
  • Ingénierie industrielle

Homologations / références de la norme

  • UL File n° E79903

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement NPT norme ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® COLD-R NPT avec joint réducteur pour étanchéifier les câbles de petit diamètre extérieur

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Insert : Polyamide spécial
    Garniture : Silicone
    Joint torique : Silicone

Indice de protection

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Plage de température

  • -70°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.